Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-B950P

Ультразвуковой аппарат для обезжиривания паром Branson B950P

Product Description

Ультразвуковой аппарат для обезжиривания Emerson Branson B950P сконструирован на основе десятилетий опыта в области обезжиривания и высоких требований меняющегося рынка.

Размеры рабочей области
12" x 16" x глубина 12"
Нагреватель резервуара для кипячения
Погружной нагреватель мощностью 4000 Вт
Ультразвуковой нагреватель
800 Вт
Ультразвуковые аппараты
40 кГц
Скорость дистилляции
14 гал/ч
Рециркуляция
2 гал/мин
Допустимая нагрузка
400 фунтов стали/ч
Паровая зона
32,7" x 19" x глубина 12"
Емкость для растворителя
26 галлонов
Габаритные размеры
65" x 32,5" x высота 49"
Потребляемая мощность
208 или 230 В, 3 фазы, 39 А
Масса брутто
1100 фунтов с поддоном

Особенности

  • Автоматический запуск и останов системы
  • Эргономичная конструкция позволяет легко загружать детали
  • Цветной сенсорный экран HMI является компактным, простым в использовании дисплеем и органами управления
  • Расширенная отчетность о производственных циклах и информация о техническом обслуживании
  • Экологически чистая крышка питания исключает воздушные потоки и помогает предотвратить потерю растворителя
  • Энергоэффективная конструкция позволяет улучшить рабочее пространство, упрощает процедуры обслуживания и сокращает затраты рабочего времени помимо чисто производственных задач
  • Сенсор высокого уровня пара предотвращает потерю растворителя
  • Сенсор низкого содержания растворителя для предотвращения повреждения нагревателя
  • Сигнализация перегрева в резервуаре для кипячения
  • Отношение свободного пространства резервуара с кипящим слоем к толщине кипящего слоя 100%

Документация и чертежи