Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-WV02

Направленные клапаны AVENTICS™ серия WV02

Product Description

Золотниковые клапаны AVENTICS серии WV02 в корпусе из анодированного алюминия обеспечивают быструю коммутацию и срабатывание в диапазоне низких значений давления и при этом отличаются энергоэффективностью благодаря уплотнению с пониженным коэффициентом трения.

Продукты

Search
1–10 из 93 результатов для Products
:
AVENTICS™ 2 x 3/2-пневмораспределитель, Cерия WV02 0820037002
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
600 l/min
Функция клапана
НЗ/НЗ
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
600 l/min
НЗ/НЗ
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2 x 3/2-пневмораспределитель, Cерия WV02 0820037052
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
600 l/min
Функция клапана
НО/НЗ
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
600 l/min
НО/НЗ
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2 x 3/2-пневмораспределитель, Cерия WV02 0820037102
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
600 l/min
Функция клапана
НЗ/НЗ
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
600 l/min
НЗ/НЗ
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2 x 3/2-пневмораспределитель, Cерия WV02 0820037103
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
600 l/min
Функция клапана
НЗ/НЗ
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
600 l/min
НЗ/НЗ
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия WV02 0820038101
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
500 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия WV02 0820038102
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
500 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия WV02 0820038103
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
500 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия WV02 0820038104
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
500 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия WV02 0820038105
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
500 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия WV02 0820038126
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
500 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip

Особенности

  • Небольшой вес
  • Надежность
  • Короткое время переключения (8–12 мс)
  • Низкое энергопотребление
  • Сменяемый пилот
  • Сборка в клапанный блок

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 61 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048001
Electrical Connection 2
ISO 15217, form C
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
25 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Same Day
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
ISO 15217, form C
ISO 15217, форма C
25 l/min
Промышленность
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048002
Electrical Connection 2
ISO 15217, form C
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
25 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Same Day
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
ISO 15217, form C
ISO 15217, форма C
25 l/min
Промышленность
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048004
Electrical Connection 2
ISO 15217, form C
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
25 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Same Day
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
ISO 15217, form C
ISO 15217, форма C
25 l/min
Промышленность
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048005
Electrical Connection 2
ISO 15217, form C
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
25 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Same Day
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
ISO 15217, form C
ISO 15217, форма C
25 l/min
Промышленность
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048025
Electrical Connection 2
ISO 15217, form C
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
25 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
ISO 15217, form C
ISO 15217, форма C
25 l/min
Промышленность
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048026
Electrical Connection 2
ISO 15217, form C
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
25 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Same Day
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
ISO 15217, form C
ISO 15217, форма C
25 l/min
Промышленность
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048028
Electrical Connection 2
ISO 15217, form C
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
25 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
ISO 15217, form C
ISO 15217, форма C
25 l/min
Промышленность
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048029
Electrical Connection 2
ISO 15217, form C
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
25 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
ISO 15217, form C
ISO 15217, форма C
25 l/min
Промышленность
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048101
Electrical Connection 2
ISO 15217, form C
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
16 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
ISO 15217, form C
ISO 15217, форма C
16 l/min
Промышленность
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048102
Electrical Connection 2
ISO 15217, form C
Электрическое соединение
ISO 15217, форма C
Расход (л/мин)
20 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Same Day
Electrical Connection 2
Электрическое соединение
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
ISO 15217, form C
ISO 15217, форма C
20 l/min
Промышленность
Same Day
QuickShip

Документация и чертежи