Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412011545

AVENTICS™ Pneumatic position monitoring, Series MS01 R412011545

Product Description

MS01-VD01-24VDC-M12

Стандарты
ISO 15407-1
Стандарты
26 мм
Тип
Контрольный модуль MS01
Электрическое присоединение
Разъем
Электрическое присоединение
M12
Электрическое присоединение
5-конт.
Шаг фиксирования
27 mm
Сертификаты
Заявление о соответствии СЕ
Присоединение сжатого воздуха
Монтажная плита ISO 15407-1
Рабочее давление мин.
2.7 bar
Рабочее давление макс.
3.3 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
0.1 mg/m³
Давление свободного потока макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Степень защиты
IP67
Длительность включения
100 %
регистрируемый интервал измерения мин./макс.
0.01 mm

Особенности

  • Испытательный блок MS01
  • Рабочее давление 4 ... 10 бар

Документация и чертежи