Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-L11BB452OG00040

AVENTICS™ L11BB452OG00040

Product Description

L1 SERIES SOLENOID VALVE

Activation
electrically
Nominal flow Qn
985 l/min
Compressed air connection output
G 1/8
Compressed air connection input
G 1/8
Compressed air connection, exhaust
G 1/8
Working pressure min.
-0.95 bar
Working pressure max
10 bar
Operational voltage AC at 50 Hz
230 V
Voltage tolerance AC 50 Hz
-10% / +10%
Operational voltage AC at 60 Hz
240 V
Voltage tolerance AC 60 Hz
-10% / +10%
Manual override
with detent
Electrical connection type
Plug
Electrical connection size
EN 175301-803, form B ( 11mm )
Electrical connection number of poles
3-pin
Valve type
Spool valve (Spool & Sleeve)
Actuating control
Double Solenoid
Sealing principle
metal/metal sealing
Pilot
Internal
Connection type
Pipe connection
Control pressure min.
1 bar
Control pressure max.
10 bar
Min. ambient temperature
-23 °C
Min. medium temperature
-23 °C, 46 °C
Medium
Compressed air

Особенности

  • Высокая воспроизводимость и надежная производительность в тяжелых производственных условиях
  • Надежная конструкция обеспечивает ведущую в отрасли производительность и период эксплуатации
  • Идеально подходит для машин с высокой частотой рабочих циклов
  • Регулятор скорости обеспечивает оптимизацию скорости цикла работы машины

Документация и чертежи