Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-A651A0000003391

AVENTICS™ Блок подготовки воздуха, 3-х секционный, Cерия 651 A651A0000003391

Product Description

651 SERIE ASSEMBLY COMPOSED OF :G651A3M0

Cоставные части
Запорный клапан, Регулирующий клапан с фильтром, Масленка
Присоединение
G 1/4
Тонкость фильтрации
25 µm
Выпуск конденсата
полуавтоматический, при отсутствии давления открыт
Ресиверы
Резервуар Поликарбонат
Манометры
Со встроенным манометром
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Нитрил-бутадиеновый каучук
Область регулирования давления min.
0.5 bar
Область регулирования давления max.
10 bar
Конструкция
из 3-х частей
Конструкция
может быть смонтирован в блок
Макс. возможный класс качества сжатого воздуха согл. ISO 8573-1:2010
1 : - : 2
Рабочая среда
Сжатый воздух, Нейтральные газы
Температура среды мин.
5 °C
Температура среды макс.
50 °C
Материал Ресиверы
Поликарбонат
Материал Выпуск конденсата
Пластмасса
Material condensate drain
Plastic

Особенности

  • Самая высокая в отрасли пропускная способность гарантирует производителям и сервису, что данное оборудование для подготовки воздуха оптимизирует общую производительность установки.
  • Расширенная устойчивость к высоким и низким температурам (от –40 °C до 80 °C) позволяет применять это оборудование для подготовки воздуха в самых различных системах, в том числе и в суровых условиях.
  • Новые торцевые фланцы блока подготовки воздуха обеспечивают мпециалисту по техническому обслуживанию возможность вывести блок из эксплуатации, не перекрывая трубопровод.
  • Легко читаемые низкопрофильные манометры на передней панели повышают удобство обслуживания. Отсечные запорные клапаны и блоки плавного пуска и быстрого выхлопа данной серии - это единственные приборы такого типа с возможностью оснащения манометрами.
  • Регулятор давления с проверкой обратного потока дает возможность установить регулятор между клапаном и цилиндром, что позволяет выпускать воздух через регулятор без его повреждения или сокращения срока службы.
  • Дополнительные встроенные индикаторы диапазона давления позволяют пользователю легко устанавливать требуемый диапазон давлений с помощью красного и зеленого цветовых секторов.

Документация и чертежи