Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-LU6

Фиксирующие устройства AVENTICS™, серия LU6

Product Description

Фиксирующие устройства AVENTICS серии LU6 — это устройства механического удержания/торможения штоков поршня в пневматических цилиндрах согласно ISO 15552 или для аналогичных круглых стержней. Данное устройство является элементом обеспечения безопасности в соответствии с Директивой по машиностроению 2006/42/EC (знак CE) и может быть использовано в элементах управления систем безопасности.

Продукты

Search
1–7 из 7 результатов для Products
:
AVENTICS™ Фиксирующее устройство, Cерия LU6 5230996402
Тип принадлежности
Locking Elements
Размер отверстия
32 mm
Подключение сжатого воздуха
G 1/8
Скрепер
Бутадиен-нитрильный каучук
НАЛИЧИЕ
Same Day
Тип принадлежности
Размер отверстия
Подключение сжатого воздуха
Скрепер
НАЛИЧИЕ
Locking Elements
32 mm
G 1/8
Бутадиен-нитрильный каучук
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Фиксирующее устройство, Cерия LU6 5231996402
Тип принадлежности
Locking Elements
Размер отверстия
40 mm
Подключение сжатого воздуха
G 1/8
Скрепер
Бутадиен-нитрильный каучук
НАЛИЧИЕ
Same Day
Тип принадлежности
Размер отверстия
Подключение сжатого воздуха
Скрепер
НАЛИЧИЕ
Locking Elements
40 mm
G 1/8
Бутадиен-нитрильный каучук
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Фиксирующее устройство, Cерия LU6 5232996402
Тип принадлежности
Locking Elements
Размер отверстия
50 mm
Подключение сжатого воздуха
G 1/8
Скрепер
Бутадиен-нитрильный каучук
НАЛИЧИЕ
Same Day
Тип принадлежности
Размер отверстия
Подключение сжатого воздуха
Скрепер
НАЛИЧИЕ
Locking Elements
50 mm
G 1/8
Бутадиен-нитрильный каучук
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Фиксирующее устройство, Cерия LU6 5233996402
Тип принадлежности
Locking Elements
Размер отверстия
63 mm
Подключение сжатого воздуха
G 1/8
Скрепер
Бутадиен-нитрильный каучук
НАЛИЧИЕ
Same Day
Тип принадлежности
Размер отверстия
Подключение сжатого воздуха
Скрепер
НАЛИЧИЕ
Locking Elements
63 mm
G 1/8
Бутадиен-нитрильный каучук
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Фиксирующее устройство, Cерия LU6 5234996402
Тип принадлежности
Locking Elements
Размер отверстия
80 mm
Подключение сжатого воздуха
G 1/8
Скрепер
Бутадиен-нитрильный каучук
НАЛИЧИЕ
Same Day
Тип принадлежности
Размер отверстия
Подключение сжатого воздуха
Скрепер
НАЛИЧИЕ
Locking Elements
80 mm
G 1/8
Бутадиен-нитрильный каучук
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Фиксирующее устройство, Cерия LU6 5235996402
Тип принадлежности
Locking Elements
Размер отверстия
100 mm
Подключение сжатого воздуха
G 1/8
Скрепер
Бутадиен-нитрильный каучук
НАЛИЧИЕ
Same Day
Тип принадлежности
Размер отверстия
Подключение сжатого воздуха
Скрепер
НАЛИЧИЕ
Locking Elements
100 mm
G 1/8
Бутадиен-нитрильный каучук
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Фиксирующее устройство, Cерия LU6 5236996402
Тип принадлежности
Locking Elements
Размер отверстия
125 mm
Подключение сжатого воздуха
G 1/4
Скрепер
Бутадиен-нитрильный каучук
НАЛИЧИЕ
Same Day
Тип принадлежности
Размер отверстия
Подключение сжатого воздуха
Скрепер
НАЛИЧИЕ
Locking Elements
125 mm
G 1/4
Бутадиен-нитрильный каучук
Same Day
QuickShip

Особенности

  • Испытаны и сертифицированы IFA в качестве пневматического тормозного/удерживающего устройства с функцией обеспечения безопасности согласно DIN ISO 13849.
  • Предотвращение опасного движения (кат. 1 до макс. PL c, «проверенный компонент»)
  • Надежное удерживание в верхнем крайнем положении с помощью зажима и односторонней подачи давления (кат. 4 до макс. PL e)
  • Прерывание опасного движения (аварийная остановка)
  • Высокие значения динамического торможения B10d: 2 миллиона циклов
  • Высокие значения статического удержания B10d: 5 миллионов циклов

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Sensor, Series IN1 R412010426
Потребляемый ток, макс.
10 mA
Защита
short circuit resistant
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Sensors
НАЛИЧИЕ
Same Day
Потребляемый ток, макс.
Защита
Отрасль
Тип принадлежности
НАЛИЧИЕ
10 mA
short circuit resistant
Промышленность
Sensors
Same Day
QuickShip

Документация и чертежи