Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-L2

Пневматические устанавливаемые в линию клапаны AVENTICS™ серии L2

Product Description

Клапаны AVENTICS серии L2 обеспечивают скорость и высокую пропускную способность при компактной конструкции. Узкая конструкция (ширина корпуса 1 дюйм) идеально подходит для установки в линию. Клапаны демонстрируют максимальную производительность и обеспечивают высокую надежность в суровых условиях окружающей среды. Серия L2 подходит для работы оборудования с высокой частотой циклов в таких отраслях, как автомобильная промышленность, линии бутилирования, медицина, прессовое оборудование и производство шин.

Принцип действия
Рычаг, пневматический — пневматическое управление; электромагнитный — пневматическое управление
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, вакуум
Размер трубного присоединения
1/4"; 3/8"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Эксплуатационная среда
В помещении

Особенности

  • Оптимизация скорости машинного цикла с помощью регуляторов скорости
  • Доступны с электромагнитным, пневматическим управлением или рычагом ручного управления для широкого диапазона областей применения
  • Можно устанавливать на цельные штампованные клапанные блоки от 2 до 12 станций для общей подачи с общим выпуском или общей подачи с индивидуальным выпуском.
  • Установка на DIN-рейку, штепсельный разъем с индикатором
  • Есть встроенная регулировка скорости

Документация и чертежи