Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-CP2

Муфты AVENTICS™, серия CP2

Product Description

Серия предохранительных муфт AVENTICS CP2 для пневматических соединений. Благодаря двухступенчатому приведению в действие эксплуатация становится простой и еще более безопасной, и не происходит такого нежелательного явления, как эффект хлыста при разъединении. Муфты серии CP2 являются идеальным решением для любой ситуации. Их можно использовать в любой ориентации монтажа, гибко поворачивая на 360°, даже под давлением. Они не содержат силикона, соответствуют стандартам ISO 4414 и DIN EN 983, а также требованиям REACH и RoHs. Благодаря высокому номинальному расходу 1800 норм. л/мин, рабочему давлению от 1 до 16 бар и возможности применения в диапазоне температур от –20 до +100 °C муфты CP2 идеальны практически для любого пневматического применения.

Продукты

Search
1–10 из 11 результатов для Products
:
AVENTICS™ Предохранительная муфта, Cерия CP2 R412026337
Подключение сжатого воздуха
G 1/4
Подключение сжатого воздуха, тип
Наружная резьба
Расход (л/мин)
1800 l/min
Материал корпуса
Алюминий
НАЛИЧИЕ
Подключение сжатого воздуха
Подключение сжатого воздуха, тип
Расход (л/мин)
Материал корпуса
НАЛИЧИЕ
G 1/4
Наружная резьба
1800 l/min
Алюминий
AVENTICS™ Предохранительная муфта, Cерия CP2 R412026338
Подключение сжатого воздуха
G 3/8
Подключение сжатого воздуха, тип
Наружная резьба
Расход (л/мин)
1800 l/min
Материал корпуса
Алюминий
НАЛИЧИЕ
Подключение сжатого воздуха
Подключение сжатого воздуха, тип
Расход (л/мин)
Материал корпуса
НАЛИЧИЕ
G 3/8
Наружная резьба
1800 l/min
Алюминий
AVENTICS™ Предохранительная муфта, Cерия CP2 R412026339
Подключение сжатого воздуха
G 1/2
Подключение сжатого воздуха, тип
Наружная резьба
Расход (л/мин)
1800 l/min
Материал корпуса
Алюминий
НАЛИЧИЕ
Подключение сжатого воздуха
Подключение сжатого воздуха, тип
Расход (л/мин)
Материал корпуса
НАЛИЧИЕ
G 1/2
Наружная резьба
1800 l/min
Алюминий
AVENTICS™ Предохранительная муфта, Cерия CP2 R412026340
Подключение сжатого воздуха
G 1/4
Подключение сжатого воздуха, тип
Внутренняя резьба
Расход (л/мин)
1800 l/min
Материал корпуса
Алюминий
НАЛИЧИЕ
Подключение сжатого воздуха
Подключение сжатого воздуха, тип
Расход (л/мин)
Материал корпуса
НАЛИЧИЕ
G 1/4
Внутренняя резьба
1800 l/min
Алюминий
AVENTICS™ Предохранительная муфта, Cерия CP2 R412026341
Подключение сжатого воздуха
G 3/8
Подключение сжатого воздуха, тип
Внутренняя резьба
Расход (л/мин)
1800 l/min
Материал корпуса
Алюминий
НАЛИЧИЕ
Подключение сжатого воздуха
Подключение сжатого воздуха, тип
Расход (л/мин)
Материал корпуса
НАЛИЧИЕ
G 3/8
Внутренняя резьба
1800 l/min
Алюминий
AVENTICS™ Предохранительная муфта, Cерия CP2 R412026342
Подключение сжатого воздуха
G 1/2
Подключение сжатого воздуха, тип
Внутренняя резьба
Расход (л/мин)
1800 l/min
Материал корпуса
Алюминий
НАЛИЧИЕ
Подключение сжатого воздуха
Подключение сжатого воздуха, тип
Расход (л/мин)
Материал корпуса
НАЛИЧИЕ
G 1/2
Внутренняя резьба
1800 l/min
Алюминий
AVENTICS™ Предохранительная муфта, Cерия CP2 R412026343
Подключение сжатого воздуха
Diameter 6
Подключение сжатого воздуха, тип
Хомут
Расход (л/мин)
1800 l/min
Материал корпуса
Алюминий
НАЛИЧИЕ
Подключение сжатого воздуха
Подключение сжатого воздуха, тип
Расход (л/мин)
Материал корпуса
НАЛИЧИЕ
Diameter 6
Хомут
1800 l/min
Алюминий
AVENTICS™ Предохранительная муфта, Cерия CP2 R412026344
Подключение сжатого воздуха
Diameter 8
Подключение сжатого воздуха, тип
Хомут
Расход (л/мин)
1800 l/min
Материал корпуса
Алюминий
НАЛИЧИЕ
Подключение сжатого воздуха
Подключение сжатого воздуха, тип
Расход (л/мин)
Материал корпуса
НАЛИЧИЕ
Diameter 8
Хомут
1800 l/min
Алюминий
AVENTICS™ Предохранительная муфта, Cерия CP2 R412026345
Подключение сжатого воздуха
Diameter 9
Подключение сжатого воздуха, тип
Хомут
Расход (л/мин)
1800 l/min
Материал корпуса
Алюминий
НАЛИЧИЕ
Подключение сжатого воздуха
Подключение сжатого воздуха, тип
Расход (л/мин)
Материал корпуса
НАЛИЧИЕ
Diameter 9
Хомут
1800 l/min
Алюминий
AVENTICS™ Предохранительная муфта, Cерия CP2 R412026346
Подключение сжатого воздуха
Diameter 10
Подключение сжатого воздуха, тип
Хомут
Расход (л/мин)
1800 l/min
Материал корпуса
Алюминий
НАЛИЧИЕ
Подключение сжатого воздуха
Подключение сжатого воздуха, тип
Расход (л/мин)
Материал корпуса
НАЛИЧИЕ
Diameter 10
Хомут
1800 l/min
Алюминий

Особенности

  • Возможность поворота на 360° даже под давлением
  • 1800 нл/мин
  • –20 °C ... +100 °C
  • ISO 4414 и DIN EN 983
  • Без силикона

Документация и чертежи