Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-CL03-EV

Клапаны направляющего действия AVENTICS™ серия CL03-EV

Product Description

Конструкция золотниковых клапанов AVENTICS, серия CL03-EV, является гигиеничной. Эти клапаны легко противостоят влажной чистке агрессивными моющими средствами. Эта серия соответствует классу защиты IP69K, подходит для использования смазочных материалов NSF-H1 и предназначена для интенсивного применения в пищевой промышленности.

Продукты

Search
1–10 из 20 результатов для Products
:
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия CL03-EV R412017950
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
700 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
700 l/min
5/2
10 bar
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия CL03-EV R412017951
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
700 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
700 l/min
5/2
10 bar
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия CL03-EV R412017952
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
700 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
700 l/min
5/2
10 bar
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия CL03-EV R412017953
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
700 l/min
Функция клапана
Закрытое среднее положение
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
700 l/min
Закрытое среднее положение
10 bar
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия CL03-EV R412017954
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
700 l/min
Функция клапана
Закрытое среднее положение
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
700 l/min
Закрытое среднее положение
10 bar
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия CL03-EV R412017955
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
700 l/min
Функция клапана
Закрытое среднее положение
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
700 l/min
Закрытое среднее положение
10 bar
AVENTICS™ 2х3/2-пневмораспределитель, Cерия CL03-EV R412017956
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
700 l/min
Функция клапана
НО/НО
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
700 l/min
НО/НО
10 bar
AVENTICS™ 2х3/2-пневмораспределитель, Cерия CL03-EV R412017957
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
700 l/min
Функция клапана
НО/НО
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
700 l/min
НО/НО
10 bar
AVENTICS™ 2х3/2-пневмораспределитель, Cерия CL03-EV R412017958
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
700 l/min
Функция клапана
НО/НО
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
700 l/min
НО/НО
10 bar
AVENTICS™ 2х3/2-пневмораспределитель, Cерия CL03-EV R412017959
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
700 l/min
Функция клапана
НО/НЗ
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
700 l/min
НО/НЗ
10 bar

Особенности

  • Класс защиты IP69K
  • Управляющий клапан с сертификатом UL
  • Быстроразъемные фитинги из нержавеющей стали
  • Устойчивость к влажной чистке
  • Обтекаемая конструкция

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-4 of 4 results for Parts & Accessories
:

Документация и чертежи