Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-563-565-567

AVENTICS™ Клапаны направляющего действия, серия 563/565/567

Product Description

Клапаны AVENTICS серий 563/565/567 в алюминиевом корпусе могут устанавливаться отдельно или на манифольдах и рассчитаны на расход до 13620 л/мин при рабочем давлении до 30 бар.

Продукты

Search
1–10 из 25 результатов для Products
:
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия 563 5632010000
Ввод в действие
Пневматический
Расход (л/мин)
1350 l/min
Отрасль
Промышленность
Серия изделий
563-565-567
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Отрасль
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Пневматический
1350 l/min
Промышленность
563-565-567
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия 563 5632310000
Ввод в действие
Пневматический
Расход (л/мин)
1350 l/min
Отрасль
Промышленность
Серия изделий
563-565-567
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Отрасль
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Пневматический
1350 l/min
Промышленность
563-565-567
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия 563 5632510000
Ввод в действие
Пневматический
Расход (л/мин)
1350 l/min
Отрасль
Промышленность
Серия изделий
563-565-567
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Отрасль
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Пневматический
1350 l/min
Промышленность
563-565-567
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия 563 5633010000
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1350 l/min
Отрасль
Промышленность
Серия изделий
563-565-567
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Отрасль
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Электрический
1350 l/min
Промышленность
563-565-567
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия 563 5633011310
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1350 l/min
Отрасль
Промышленность
Серия изделий
563-565-567
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Отрасль
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Электрический
1350 l/min
Промышленность
563-565-567
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия 563 5633011320
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1350 l/min
Отрасль
Промышленность
Серия изделий
563-565-567
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Отрасль
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Электрический
1350 l/min
Промышленность
563-565-567
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия 563 5633011330
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1350 l/min
Отрасль
Промышленность
Серия изделий
563-565-567
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Отрасль
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Электрический
1350 l/min
Промышленность
563-565-567
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия 563 5633011340
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1350 l/min
Отрасль
Промышленность
Серия изделий
563-565-567
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Отрасль
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Электрический
1350 l/min
Промышленность
563-565-567
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия 563 5633050100
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1350 l/min
Отрасль
Промышленность
Серия изделий
563-565-567
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Отрасль
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Электрический
1350 l/min
Промышленность
563-565-567
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия 565 5652010000
Ввод в действие
Пневматический
Расход (л/мин)
4240 l/min
Отрасль
Промышленность
Серия изделий
563-565-567
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Отрасль
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
Пневматический
4240 l/min
Промышленность
563-565-567
Same Day
QuickShip

Особенности

  • Прочный алюминиевый корпус
  • Сборка в блоке
  • Подходят для установок с высоким расходом/высоким рабочим давлением
  • Идеально подходят для агрессивных условий
  • Рассчитаны на рабочую температуру до 120 °C (для пневматических версий)

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 61 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Катушка, Cерия CO1 0498316905
Ширина катушки
22 mm
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Coils
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ширина катушки
Электрическое соединение
Отрасль
Тип принадлежности
НАЛИЧИЕ
22 mm
Форма B промышленность
Промышленность
Coils
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Катушка, Cерия CO1 0498317006
Ширина катушки
22 mm
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Coils
НАЛИЧИЕ
Ширина катушки
Электрическое соединение
Отрасль
Тип принадлежности
НАЛИЧИЕ
22 mm
Форма B промышленность
Промышленность
Coils
AVENTICS™ Катушка, Cерия CO1 0498317103
Ширина катушки
22 mm
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Coils
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ширина катушки
Электрическое соединение
Отрасль
Тип принадлежности
НАЛИЧИЕ
22 mm
Форма B промышленность
Промышленность
Coils
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Катушка, Cерия CO1 0498317405
Ширина катушки
22 mm
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Coils
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ширина катушки
Электрическое соединение
Отрасль
Тип принадлежности
НАЛИЧИЕ
22 mm
Форма B промышленность
Промышленность
Coils
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Катушка, Cерия CO1 0498317502
Ширина катушки
22 mm
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Coils
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ширина катушки
Электрическое соединение
Отрасль
Тип принадлежности
НАЛИЧИЕ
22 mm
Форма B промышленность
Промышленность
Coils
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Катушка, Cерия CO1 0498317618
Ширина катушки
22 mm
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Coils
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ширина катушки
Электрическое соединение
Отрасль
Тип принадлежности
НАЛИЧИЕ
22 mm
Форма B промышленность
Промышленность
Coils
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Катушка, Cерия CO1 0498317707
Ширина катушки
22 mm
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Coils
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ширина катушки
Электрическое соединение
Отрасль
Тип принадлежности
НАЛИЧИЕ
22 mm
Форма B промышленность
Промышленность
Coils
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Катушка, Cерия CO1 0498317804
Ширина катушки
22 mm
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Coils
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ширина катушки
Электрическое соединение
Отрасль
Тип принадлежности
НАЛИЧИЕ
22 mm
Форма B промышленность
Промышленность
Coils
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Катушка, Cерия CO1 0498318800
Ширина катушки
22 mm
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Coils
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ширина катушки
Электрическое соединение
Отрасль
Тип принадлежности
НАЛИЧИЕ
22 mm
Форма B промышленность
Промышленность
Coils
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Катушка, Cерия CO1 0498319718
Ширина катушки
30 mm
Электрическое соединение
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Coils
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ширина катушки
Электрическое соединение
Отрасль
Тип принадлежности
НАЛИЧИЕ
30 mm
Промышленность
Coils
Same Day
QuickShip

Документация и чертежи