Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-563-018-131

AVENTICS™ Клапаны направляющего действия, серия 563/018/131

Product Description

Клапаны AVENTICS серии 563 018/131 — это механические проходные клапаны с расходом 300 л/мин (серия 563 018) и 1100 л/мин (серия 563 131). Простая и надежная конструкция обеспечивает удобство использования даже в рабочих перчатках.

Продукты

Search
1–6 из 6 результатов для Products
:
AVENTICS™ 4/2-пневмораспределитель, Cерия 563 018 5630180100
Ввод в действие
Механический
Исполнительный элемент
Рукоятка, фиксирующаяся
Расход (л/мин)
300 l/min
Функция клапана
4/2
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Исполнительный элемент
Расход (л/мин)
Функция клапана
НАЛИЧИЕ
Механический
Рукоятка, фиксирующаяся
300 l/min
4/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 4/3-пневмораспределитель, Cерия 563 018 5630181100
Ввод в действие
Механический
Исполнительный элемент
Рукоятка, фиксирующаяся
Расход (л/мин)
300 l/min
Функция клапана
Разрежение в среднем положении
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Исполнительный элемент
Расход (л/мин)
Функция клапана
НАЛИЧИЕ
Механический
Рукоятка, фиксирующаяся
300 l/min
Разрежение в среднем положении
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 4/3-пневмораспределитель, Cерия 563 018 5630182100
Ввод в действие
Механический
Исполнительный элемент
Рукоятка, фиксирующаяся
Расход (л/мин)
300 l/min
Функция клапана
Закрытое среднее положение
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Исполнительный элемент
Расход (л/мин)
Функция клапана
НАЛИЧИЕ
Механический
Рукоятка, фиксирующаяся
300 l/min
Закрытое среднее положение
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 563 131 5631310100
Ввод в действие
Механический
Исполнительный элемент
Рукоятка, фиксирующаяся
Расход (л/мин)
1100 l/min
Функция клапана
5/2
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Исполнительный элемент
Расход (л/мин)
Функция клапана
НАЛИЧИЕ
Механический
Рукоятка, фиксирующаяся
1100 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 563 131 5631311100
Ввод в действие
Механический
Исполнительный элемент
Рукоятка, фиксирующаяся
Расход (л/мин)
1100 l/min
Функция клапана
Разрежение в среднем положении
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Исполнительный элемент
Расход (л/мин)
Функция клапана
НАЛИЧИЕ
Механический
Рукоятка, фиксирующаяся
1100 l/min
Разрежение в среднем положении
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 563 131 5631312100
Ввод в действие
Механический
Исполнительный элемент
Рукоятка, фиксирующаяся
Расход (л/мин)
1100 l/min
Функция клапана
Закрытое среднее положение
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Исполнительный элемент
Расход (л/мин)
Функция клапана
НАЛИЧИЕ
Механический
Рукоятка, фиксирующаяся
1100 l/min
Закрытое среднее положение
Same Day
QuickShip

Особенности

  • Прочные и легкие
  • Сверхнадежные
  • Оптимальное решение для эксплуатации в условиях экстремальных температур

Документация и чертежи