Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-519

Золотниковые миниатюрные клапаны AVENTICS™ серии 519

Product Description

Клапаны AVENTICS серии 519 — это линейка пневматических золотниковых миниатюрных клапанов, которые идеально подходят для управления пневматическими цилиндрами. Клапаны подходят для автомобильной промышленности, упаковки, тароупаковочной и шинной промышленности.

Продукты

Search
1–10 из 22 результатов для Products
:
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 519 51900001
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
175 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 519 51900002
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
175 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 519 51900003
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
175 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 519 51900004
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
175 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 519 51900005
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
175 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 519 51900006
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
175 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 519 51900007
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
175 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 519 51900008
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
175 l/min
Функция клапана
5/2
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 519 51900009
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
175 l/min
Функция клапана
Закрытое среднее положение
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
175 l/min
Закрытое среднее положение
8 bar
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 519 51900010
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
175 l/min
Функция клапана
Закрытое среднее положение
Максимальное рабочее давление
8 bar
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Электрический
175 l/min
Закрытое среднее положение
8 bar
Принцип срабатывания
Электромагнитный – пневматическое управление, Электромагнитный
Материал корпуса
Алюминий
Рабочие среды
Воздух, инертный газ
Размер присоединения
M5
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
5/2, 5/3
Расход
От 1,73 до 5,19 Kv
Напряжение
Переменного тока: 115В , 230В, 24В; Постоянного тока: 24В
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бара
Стандарты и нормативные документы
UL

Особенности

  • Прочные конструкции из полиамида или легкого сплава
  • Монтаж на соединяемых опорных плитах в случае использования клапанных блоков
  • Корпуса с резьбовыми отверстиями M5
  • Возможно использовать воздух с распыленным маслом или без него

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-9 of 9 results for Parts & Accessories
:

Документация и чертежи