Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-503

AVENTICS™ 503 Pneumatic Directional Control Valves

Product Description

The AVENTICS Series 503 is a line of pneumatic directional control valves with ultra-high flow ratings per valve size. This enables design and specifying engineers to use smaller, lower-cost valves and components that do more work with less air, energy, and cost. Designers can choose to generate greater speed of motion for their components using the same size valve. The 503 Series valves are designed to complement the benefits of AVENTICS G3 fieldbus electronics. When assembled together, original equipment manufacturers can leverage assemblies that combine ultra-high flow rates with ease of use, plus fieldbus technology that provides configurability, flexibility, and cost-effective I/O and distribution architecture. The compact 503 Series valves are ideal for automation and piloting applications across a wide range of automotive and tire, food and beverage, pharmaceutical, packaging equipment, and general machinery applications.

Продукты

Search
1–10 из 24 результатов для Products
:
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 503 R503A1B10M11BF1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1200 l/min
Пилотный клапан
внешнее
Рабочее напряжение пост. тока
-15% / +10%
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Пилотный клапан
Рабочее напряжение пост. тока
НАЛИЧИЕ
Электрический
1200 l/min
внешнее
-15% / +10%
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 503 R503A1B10MA00F1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1200 l/min
Пилотный клапан
внешнее
Рабочее напряжение пост. тока
-15% / +10%
НАЛИЧИЕ
5 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Пилотный клапан
Рабочее напряжение пост. тока
НАЛИЧИЕ
Электрический
1200 l/min
внешнее
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 503 R503A1B40M11BF1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1200 l/min
Пилотный клапан
внешнее
Рабочее напряжение пост. тока
-15% / +10%
НАЛИЧИЕ
5 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Пилотный клапан
Рабочее напряжение пост. тока
НАЛИЧИЕ
Электрический
1200 l/min
внешнее
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 503 R503A1B40MA00F1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1200 l/min
Пилотный клапан
внешнее
Рабочее напряжение пост. тока
-15% / +10%
НАЛИЧИЕ
5 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Пилотный клапан
Рабочее напряжение пост. тока
НАЛИЧИЕ
Электрический
1200 l/min
внешнее
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 503 R503A1B50M11BF1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1000 l/min
Пилотный клапан
внешнее
Рабочее напряжение пост. тока
-15% / +10%
НАЛИЧИЕ
5 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Пилотный клапан
Рабочее напряжение пост. тока
НАЛИЧИЕ
Электрический
1000 l/min
внешнее
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 503 R503A1B50MA00F1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1000 l/min
Пилотный клапан
внешнее
Рабочее напряжение пост. тока
-15% / +10%
НАЛИЧИЕ
5 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Пилотный клапан
Рабочее напряжение пост. тока
НАЛИЧИЕ
Электрический
1000 l/min
внешнее
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 503 R503A1B70M11BF1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1000 l/min
Пилотный клапан
внешнее
Рабочее напряжение пост. тока
-15% / +10%
НАЛИЧИЕ
5 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Пилотный клапан
Рабочее напряжение пост. тока
НАЛИЧИЕ
Электрический
1000 l/min
внешнее
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия 503 R503A1B70MA00F1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1000 l/min
Пилотный клапан
внешнее
Рабочее напряжение пост. тока
-15% / +10%
НАЛИЧИЕ
5 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Пилотный клапан
Рабочее напряжение пост. тока
НАЛИЧИЕ
Электрический
1000 l/min
внешнее
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 503 R503A2B10M11BF1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1400 l/min
Пилотный клапан
внешнее
Рабочее напряжение пост. тока
-15% / +10%
НАЛИЧИЕ
5 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Пилотный клапан
Рабочее напряжение пост. тока
НАЛИЧИЕ
Электрический
1400 l/min
внешнее
-15% / +10%
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 503 R503A2B10MA00F1
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
1400 l/min
Пилотный клапан
внешнее
Рабочее напряжение пост. тока
-15% / +10%
НАЛИЧИЕ
5 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Пилотный клапан
Рабочее напряжение пост. тока
НАЛИЧИЕ
Электрический
1400 l/min
внешнее
-15% / +10%
5 Day
QuickShip

Особенности

  • Available in either spool-and-sleeve or rubber seal models
  • Proprietary and ISO versions enable the valve to meet a variety of applications
  • Increased energy efficiency via pressure regulators
  • Low power consumption (1.7 W for DC applications)
  • Modular design and plug-in circuit boards for easy configuration and elimination of wiring
  • Machine cycle rate can be optimized via speed controls
  • Pressure isolation of individual valves for easy maintenance

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 12 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Blanking plate, series 503 P503AB428359001
Тип принадлежности
Plates
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Количество клапанов
1
НАЛИЧИЕ
5 Day
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Количество клапанов
НАЛИЧИЕ
Plates
QuickShip Everyday
1
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Throttle sandwich plate ISO 15407-2 accessory, series 503 R503AS425575001
Тип принадлежности
Plates
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Количество клапанов
1
НАЛИЧИЕ
5 Day
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Количество клапанов
НАЛИЧИЕ
Plates
QuickShip Everyday
1
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Throttle sandwich plate accessories, series 503 R503AS425575002
Тип принадлежности
Plates
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Количество клапанов
1
НАЛИЧИЕ
5 Day
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Количество клапанов
НАЛИЧИЕ
Plates
QuickShip Everyday
1
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Shut-off sandwich plate lockable ISO 15407-2 accessory, series 503 R503AY426707001
Тип принадлежности
Plates
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Количество клапанов
1
НАЛИЧИЕ
5 Day
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Количество клапанов
НАЛИЧИЕ
Plates
QuickShip Everyday
1
5 Day
QuickShip

Документация и чертежи