Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-190

Электромагнитные клапаны AVENTICS™ серии 190

Product Description

Модели AVENTICS серии 190-S — это монтируемые на основание электромагнитные клапаны CNOMO размера 30, адаптированные для регулирования приводов и золотниковых клапанов. Компактный размер и малый вес клапанов обеспечивают простоту и разнообразные варианты установки для монтажа на единые или составные основания. Модели серии 190-S идеально подходят для производства упаковки, впрыска и дозирования, изготовления шин, автомобильной промышленности и бутилирования.

Принцип срабатывания
Электромагнитный — прямого действия
Материал корпуса
Специальная пластмасса
Информационные материалы
Воздух, инертный газ
Размер присоединения
Монтаж на основании
Тип соединения
Вставное, G ISO228/1-G BSPP
Функция
3/2
Напряжения
24 DC, 48 DC, 24 AC, 48 AC, 115 AC, 230 AC | 50 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар; вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Стандарты и нормативные документы
CNOMO, ISO

Особенности

  • Взаимозаменяемость источников переменного/постоянного тока электромагнитного клапана избавляет от необходимости в демонтаже клапана
  • Имеется версия с соединением M12, визуальной индикацией и подавлением скачков напряжения, соответствующая стандартам UL
  • Удовлетворяет всем соответствующим директивам ЕС
  • Ручное управление является стандартным

Документация и чертежи