Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-Bransonic CPX8800

Ультразвуковая цифровая ванна Branson Bransonic® 8800 серии CPX

Product Description

Выпустив модели Bransonic® серии CPX, мы вошли в мир цифровых технологий и определили новую категорию ультразвуковых ванн. Мы полностью переработали нашу линейку ультразвуковых ванн, чтобы всеми их функции можно было контролировать с полностью цифровой панели управления Tower Control Panel.

Общие размеры
24" x 18" x 14,5"
Размер резервуара
19,5" x 11,5" x 6"
Масса
26 фунтов
Частота
40 кГц

Особенности

  • Очистка с подогревом — до 69°C
  • Механический таймер на 60 минут (можно установить на непрерывную работу)
  • Промышленные преобразователи 40 кГц
  • Панель управления Tower Control Panel
  • Встроенный дренаж (1/2 или 3/4 галлона) или боковой дренаж

Документация и чертежи