Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-Bransonic CPXH5800

Ультразвуковая цифровая ванна Branson Bransonic® 5800 серии CPXH

Product Description

На сегодня ультразвуковая цифровая ванна Bransonic® серии CPXH — это наша самая передовая ультразвуковая ванна. Ее основное преимущество — функция очистки с подогревом с возможностью установки температур от 20 °C до 69 °C.

Общие размеры
16" x 15,5" x 14,5"
Размер резервуара
11,5" x 9,5" x 6"
Масса
14 фунтов
Частота
40 кГц

Особенности

  • Дегазация - можно установить до 99 минут
  • Таймер — можно установить на время до 99 минут или на непрерывную работу
  • Очистка с подогревом — до 69°C
  • Саморегулирующаяся технология
  • Возможность полного программирования
  • Контроль высокой/низкой мощности
  • Режим ожидания

Документация и чертежи