Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-ET

Регулирующие клапаны Fisher™ easy-e ET

Product Description

Регулирующий клапан Fisher easy-e ET — это решение для всех общих применений с высокой температурой технологического процесса, отличающееся сбалансированной конструкцией плунжера и направляющей по клетке. Доступен проходной и угловой корпус. Эти клапаны могут обеспечивать класс герметичности до V или VI.

Сертификаты
SIL, неконтролируемые выбросы, NACE
Сложные условия эксплуатации
Шумопонижение, кавитация, параметры пара, эрозия, низкий расход, коррозия, общепромышленные условия, дегазация, испарение
Характеристика потока
Равнопроцентная, линейная, специальная характеристика, быстрое открытие
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, сталь Duplex, сплав
Рабочая температура
Стандартная температура
Класс давления
PN, ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, под приварку встык, фланцевое под кольцо овального сечения (RTJ), резьбовое, с раструбными концами под приварку
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), класс V (FCI 70-2), класс VI (FCI 70-2)
Размер клапана
От NPS 1 до NPS 30
Стандарт размера клапана
NPS, DN
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Системы уплотнения ENVIRO-SEAL™  обеспечивают улучшенное уплотнение штока и помогают предотвратить утечки рабочей среды. Система уплотнения ENVIRO-SEAL может изготавливаться из ПТФЭ или ULF-графитового заполнения с большим сроком службы, что уменьшает потребности в техническом обслуживании.
  • Контролируемое сжатие стандартной конструкции седла защищает диск из ПТФЭ между металлическим седлом диска и держателем диска. Превосходная отсечка обеспечивается за счет дополнительного или подпружиненного кольца, которое прижимает уплотнительное кольцо плунжера клапана к клетке.
  • Прочная направляющая клетка обеспечивает высокую стабильность плунжера клапана, уменьшая вибрацию и механические шумы.
  • Повышенная износостойкость закаленного трима из нержавеющей стали обеспечивает увеличение срока службы.
  • Клапаны имеют размеры, указанные в стандартах EN/DIN.
  • Если не указано иное, см. стандарт NACE MR0175-2002. Для соответствия стандартам NACE MR0103 и NACE MR0175/ISO 15156 доступны дополнительные материалы.

Документация и чертежи