Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Baumann-P-87000

Регулирующий клапан Baumann™ 87000 Flexsleev для чистых сред

Product Description

Регулирующий клапан Baumann 87000 является отличным устройством управления потоком жидкостей или газов высокой чистоты, которые обычно используются в производстве пищевых продуктов и напитков, фармацевтике, биотехнологии и производстве пленок. Этот клапан подходит для многократных циклов стерилизации паром при максимальном давлении пара 2,4 бар (35 фунт/кв. дюйм).

�����������
CRN, ТР ТС, PED
Сложные условия эксплуатации
Малый расход, общее назначение, санитарно-гигиенический
Характеристика расхода
Модифицированная равнопроцентная
Материал
Нержавеющая сталь
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Номинальное давление
159 psi
Тип технологического соединения
Соединение Tri-Clamp
Класс герметичности
Класс VI (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 1/2
Стандарт номинального диаметра клапана
NPS, DN
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Unique flow pattern allows for self draining in both vertical and horizontal pipelines.
  • Streamlined low shear flow contours make it ideal for sensitive biomedia.
  • Flow area between tubing O.D. and body seating is suitable for fine particulant media.
  • Bolting method assists with ease of body disassembly and reassembly.
  • Epoxy powder-coated actuator with stainless steel yoke and fasteners for maximum corrosion resistance.

Документация и чертежи