Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P000340

Задвижка высокого давления Sempell

Product Description

Кованая арматура высокого давления представляет собой идеальное решение для суровых условий эксплуатации, таких как повышенная температура и давление.

Особенности

  • Высококачественные кованые материалы, гарантирующие превосходную работу и ощутимо сокращающие эксплуатационные расходы и сроки поставки.
  • Конструкция клапана в соответствии с ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, PED.
  • Применяются при высоких номинальных давлениях (PN 720) и температурах до 650°C.
  • Полностью соответствуют требованиям охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды для исключения риска нарушения герметичности по отношению к окружающей среде.
  • Соответствует требованиям Европейской директивы по оборудованию под давлением № 2014/68/EU (100% соответствие маркировке CE).
  • Исключительная герметичность, получаемая за счет специальной конструкции прокладки и сальниковой набивки из чистого графита.
  • Технологически передовая конструкция уплотнения крышки давлением в стандартной комплектации обеспечивает превосходную герметичность между корпусом и крышкой и облегчает выполнение любых работ по техническому обслуживанию.
  • Стандартная конфигурация: упругий разъемный клин. Клиновая направляющая выполнена без сварных соединений и представляет собой одно целое с корпусом задвижки.
  • Параллельная конфигурация – под запрос.
  • По запросу покупателей доступны специальные конструкции и материалы.
  • Наплавка из Stellite марки 6 на седлах и клине или диске; заднее седло имеет 13% хромированное покрытие.
  • Задвижки предлагаются в стандартной комплектации с ручными приводами (штурвал или ручной редукторный привод с конической шестерней в зависимости от размера). В качестве опции доступны следующие приводы: электрический, пневматический или гидравлический.
Сертификаты
CE, ASME B31.1, Индийские правила устройства и эксплуатации котлов (India Boiler Registration), директива PED (оборудование, работающее под давлением)
Концевые соединения
Под приварку встык
Применение
Паровые турбины, паросборники, котлы-утилизаторы, насосы, клапаны и клапанные блоки, высокотемпературные установки, установки общего назначения, неосновное оборудование электростанции
Конструкция корпуса
Укороченный, удлиненный
Материал
Сплав, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, сталь, металл
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME, PN
Тип технологического соединения
Приварка встык (BWE)
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу», параллельный, клиновый
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Типоразмер клапана
5 дюймов, 6 дюймов (DN150) и более, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 6 / DN 150
Стандарт типоразмера клапана
DN, NPS
Тип клапана
Задвижка
Среда
Горячая вода, пар, вода

Документация и чертежи