Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fasani-P-P000205

Задвижки Fasani с крышкой на болтах

Product Description

Для производимых задвижек с болтовым креплением крышки гарантируются высочайшие эксплуатационные качества в широком диапазоне применений для нефтегазовой отрасли

Особенности

  • Прочный корпус и широкий выбор материалов (в том числе по NACE)
  • Резьбовые кольца седла облегчают техническое обслуживание и/или замену. По запросу они также могут поставляться с прихваточным или цельным швом. Выше NPS 24 седла стандартно имеют цельносварной шов.
  • Бугельная втулка из материала, выдерживающего высокую температуру, износ и коррозию.
  • Присоединение: фланцевое, приварное встык, специальное, например, хомутового типа, в соответствии с любыми требованиями заказчика.
  • Клиновые задвижки выполнены в полном соответствии с API 600, ASME B16.34 и BS 1414.
Сертификаты
ASME B31.1, NACE, Индийские правила устройства и эксплуатации котлов (India Boiler Registration), PED
Концевые соединения
Под сварку встык, фланцевые
Применение
Котлы, когенерация, установки общего назначения, котлы-утилизаторы, насосы, клапаны и клапанные блоки, котел, котлы для биомассы и энергетические котлы, оборудование собственных нужд
Конструкция корпуса
Удлиненный
Материал
Сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь, сплав
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
CL600RF, CL300RF, CL150RF, приварка встык (BWE), 150RF, 300RF, 600RF
Тип седла/уплотнения
Клин
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Типоразмер клапана
6 дюймов (DN150) и более, 5 дюймов, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Задвижка
Среда
Пар, жидкость, вода

Документация и чертежи