Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-DMA

Пароохладитель с мелкодисперсным распылением Fisher™ DMA

Product Description

Fisher DMA — это простой пароохладитель с механическим мелкодисперсным распылением, оснащенный одной или несколькими форсунками с фиксированной геометрией и предназначенный для кондиционирования пара с нагрузкой, близкой к постоянной. Пароохладитель DMA устанавливается через фланец на боку трубопровода диаметром DN150 (номинальный размер трубы 6 дюймов) или больше.

Сертификаты
PED, CRN
Сложные условия эксплуатации
Кондиционирование пара
Материал
SA105, F22, F91
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, под приварку встык, фланцевое под кольцо овального сечения (RTJ), с раструбными концами под приварку
Номинальный диаметр
NPS 3, NPS 4, NPS 6
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Accurate temperature control near saturation. Optimized spray pattern with optional AF nozzle technology allows for a wide operating range to achieve optimal mixing and quick vaporization at all flowing conditions.
  • Nozzles can be easily removed, maintained, or replaced without having to replace the entire unit.
  • Piping configuration limits face-to-face availability.
  • DMA and DMA/AF desuperheaters can be located wherever is convenient in the pipeline.
  • Nozzles capable of providing low to moderate amounts of spraywater to cool steam to required temperature.

Документация и чертежи