Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-DST

Трим Fisher для грязных сред

Product Description

Трим Fisher для грязных сред разработан для применения в загрязненных кавитационных условиях эксплуатации. В этом триме применены последовательно расположенные препятствия и расширения потока для устранения кавитации, что позволяет ему пропускать частицы диаметром до 19 мм (3/4 дюйма) без засорения. Каждая из четырех ступеней имеет последовательно большую площадь потока. Такое решение обеспечивает очень эффективную работу, так как обычно 80 процентов общего падения давления происходит на начальных ступенях, где существует небольшая опасность образования пустот, что может привести к кавитации.

Сертификаты
Совместимость с SIL, сертификаты ATEX, ТР ТС, PED, CRN, NACE
Сложные условия эксплуатации
Кавитация, эксплуатация в загрязненной среде
Характеристика потока
Линейный
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Рабочая температура
Стандартная температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, под приварку встык, с пазом под кольцевое уплотнение (RTJ)
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Размер клапана
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 4x2, NPS 6x4, NPS 8x6, NPS 12x8, NPS 16x12, NPS 20x16, NPS 24x16, NPS 24x20
Стандарт размера клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Разработана для предотвращения возникновения кавитации.
  • Допустимый перепад давления 290 бар (4200 фунт/кв. дюйм).
  • Может пропускать частицы диаметром до 19 мм (3/4 дюйма).
  • Конструкция предусматривает защиту седла, благодаря которой функция отсечки отделена от дросселирующих областей трима.
  • Трим клеточного типа позволяет снять и осмотреть детали без демонтажа клапана с трубопровода.
  • Может быть установлен для модернизации в существующие клапаны Fisher серий easy-e™, EH, или HP.