Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-DMA-AF-HTC

Пароохладитель Fisher DMA/AF-HTC

Product Description

DMA/AF-HTC функционально эквивалентен DMA/AF, однако он имеет структурную пригодность для более серьезных применений. Наиболее распространенные применения — межступенчатое регулирование температур котлов, когда пароохладитель подвергается высоким тепловым циклам и нагрузкам, высоким скоростям пара и вибрации, вызванной потоком. В дополнение к данному конкретному применению DMA/AF-HTC подходит для работы в других системах с серьезными трубку.

Сертификаты
PED, CRN
Сложные условия эксплуатации
Паропреобразование
Материал
SA105, F22, F91
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевый
Размер фланца
3 и 4
Размер и стандарт фланца
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Встроенная тепловая обшивка внутри корпуса пароохладителя минимизирует потенциал термического удара при подаче холодной воды.
  • Оптимизированная форма струи с дополнительной форсункой AF в широком диапазоне применения обеспечивает достижение оптимального смешивания и быстрого парообразования при следующих условиях.
  • Форсунки легко демонтируются, обслуживаются или заменяются без необходимости замены всей установки.
  • Крепление форсунки DMA/AF-HTC спроектировано таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность колебаний из-за вихреобразования и вибрации, вызванной потоком.
  • Доступны несколько конфигураций форсунок для подачи среднего и большого количества распыленной воды для охлаждения пара до требуемой температуры.
  • Применена конструкция из кованой стали, оптимизированная для смещения сварных швов из областей повышенных напряжений.

Документация и чертежи