Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-fasani check valves

Обратные клапаны Sempell Fasani

Product Description

Быстро закрывающиеся обратные клапаны устанавливаются в отводных трубопроводах турбин, подающих пар для питания водонагревателей, вспомогательных турбин и другого оборудования. Закрываются меньше чем за 1 секунду. Клапаны имеют приводы с боковым монтажом и закрываются под действием пружины

Особенности

  • Диск свободно закрывается под действием обратного потока.
  • Полное закрытие диска в условиях отсутствия потока обеспечивается смещением между посадочной поверхностью и рычагом.
  • Диск поставляется с антиповоротным устройством во избежание повреждения в результате индуцированной нестабильности потока.
  • При открытом положении привода (цилиндр под давлением, пружина сжата) диск свободно поворачивается.
  • Вертикальная конструкция седла, большой угол открытия диска (75°) и точная внутренняя геометрия значительно ограничивают внутреннюю турбулентность. Это уменьшает перепад давления.
  • Во время быстрого выпуска воздуха сжатая пружина обеспечивает закрытие менее чем за 1 секунду (полное закрытие седла наступает, только когда поток пара становится нулевым).
  • Действие привода ограничено первой частью перемещения и оставляет возможность свободного поворота диска на несколько градусов вблизи закрытого положения. Это позволяет избежать возможной деформации из-за многократных внутренних ударов в результате принудительного закрытия.
  • Стандартная конфигурация привода включает концевые переключатели, манометр и фильтр, быстродействующий разгрузочный клапан и устройство проверки местного закрытия.
  • Четвертьоборотные приводы обеспечивают безопасные условия для операторов.
Стандартная конструкция
ASME B16.34
Номинальное давление
ASME 150–1500
Размер
DN 150–1500 (NPS 6–60)
Материал
углеродистая сталь, низколегированная сталь, нержавеющая сталь
Затвор
нержавеющая сталь, 13 % Cr (затвор 1 по API 600)
Торцевые соединения
фланцевые или торцы под приварку
Монтаж
горизонтальный
Привод
пневматический или гидравлический привод

Документация и чертежи