Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fasani-P-P000204

Обратный клапан высокого давления Fasani, тип B

Product Description

Широкий ассортимент обратных клапанов, специально предназначенных для установок, работающих при высоком давлении и высоких температурах.

Особенности

  • Ассортимент уплотняемых давлением обратных клапанов , разработанных в соответствии с ASME B16.34, толщина стенок соответствует API 600.
  • Все материалы предлагаются согласно спецификациям ASTM (включая соответствие NACE) и предназначены для обеспечения максимальной безопасности и эффективности потока.
  • Строительная длина – в соответствии с ASME B16.10
  • Доступны поворотные обратные клапаны, обратные клапаны с наклонным диском и поршневые обратные клапаны (T- и Y-образное исполнение)
  • Поворотные обратные клапаны устанавливаются на горизонтальных и вертикальных (с направлением потока вверх) трубопроводах.
  • Обратные клапаны с наклонным диском сконструированы для предотвращения захлопывания диска и, в то же время, для обеспечения быстрого закрытия.
  • Подъемные обратные клапаны (T- и Y-образное исполнение) разработаны для установки на горизонтальных трубопроводах.
  • Седло вварено.
  • Имеющиеся опции: противовес с боковым монтажом, гидравлический демпфер с боковым монтажом и устройство блокировки вращения диска.
Сертификаты
NACE, ASME B31.1, Индийские правила устройства и эксплуатации котлов (India Boiler Registration), PED
Концевые соединения
Фланцевое, приварка встык
Применение
Паровые турбины, насосы, клапаны и клапанные блоки, паровые коллекторы, оборудование собственных нужд, котел, котлы, обычные установки, установки общего назначения, высокотемпературные установки, котлы-утилизаторы, котлы для биомассы и энергетические котлы
Конструкция корпуса
Удлиненный
Материал
Нержавеющая сталь, дуплексная сталь, сталь, углеродистая сталь, сплав, металл, нержавейка
Рабочая температура
Выше 204°C (400°F)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
1500RF, 2500RF, 900RF, приварка встык (BWE), CL150RF
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу», поворотные
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Среда
Горячая вода, жидкость, жидкости, кислород, пар, вода

Документация и чертежи