Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000940

Keystone Figure 627

Product Description

F627PQ - Двойной эксцентриковый упругозапирающийся двухфланцевый дисковый затвор. Этот продукт доступен только в Азии, Европе и в Тихоокеанском регионе.

Особенности

  • Подходит для включения/выключения и пропорционального регулирования.
  • Строительная длина соответствует ISO 5752, AS 4795 и EN558-1 двухфлацевые дисковые затворы серии 13.
  • Эпоксидное покрытие задней части седла обеспечивает отсутствие коррозии позади седла.
  • Блокировка седла с помощью конструкции «ласточкин хвост» исключает необходимость в механизмах крепления седла, которые могут ослабнуть и оказаться разъеденными.
  • В зависимости от размера и повреждения седло может быть отремонтировано прямо на месте эксплуатации, а в некоторых случаях отремонтировано снаружи клапана без снятия с главной линии.
  • Все железные детали имеют эпоксидное покрытие, стойкое к коррозии и обеспечивающее долговечность.
  • Подъемные проушины и точки для нижних опор составляют единое целое с корпусом и обеспечивают удобство транспортировки.
  • Конструкция рассчитана на работу в обоих направлениях при номинальной нагрузке.
  • Верхние пластины соответствуют стандарту ISO 5211 и служат для монтажа исполнительных механизмов.
  • Соединение диска с валом осуществляется с помощью глухих болтовых отверстий, исключающих возможные утечки.
  • Конструкция корпуса и диска выполнена из высокопрочного чугуна, для большей прочности и более легкого веса.

Документация и чертежи