Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-i2P-100

Электропневматический преобразователь Fisher™ i2P-100

Product Description

Преобразователь Fisher i2P-100 разработан с учетом требований окружающей среды и оптимизирован для достижения максимального времени непрерывной работы. Преобразователь имеет два отсека с взрывозащищенным уплотнением для предотвращения поступления природного газа в электрический кабелепровод. Кроме того, преобразователь устойчив к коррозии, проникновению загрязнений и воздействию вибрации.

Класс зоны
Взрывозащищенность, искробезопасность, невоспламеняемость, общее назначение, взрывобезопасность
Сертификаты
CSA, FM, ATEX, IECEx, ТР ТС, региональные
Протокол передачи данных
4–20 мА, аналоговый сигнал
Интерфейс данных
Проводной
Диагностика
Нет
Входной сигнал
Электрический
Максимальное выходное давление
2,3 бар (33 фунт/кв. дюйм)
Тип монтажа
Удаленный монтаж, монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура
Регулирование положения
Плавное регулирование
Источник питания
Локальный
Средства питания
Воздух, природный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Утвержден для использования с природным газом в качестве рабочей среды пневматической системы.
  • Характеризуется низким потреблением, что снижает эксплуатационные расходы.
  • Прошел испытания в соответствии со стандартом ANSI/ISA 12.27.01
  • Объема встроенного выходного реле достаточно для управления клапаном/приводом без использования позиционера или пневматического бустера.
  • Регулируемый пользователем в полевых условиях двойной разделенный диапазон с использованием любой половины стандартного входного сигнала.
  • Отдельные отсеки в корпусе изолируют электронные компоненты от пневматического процесса.
  • Безнапорная пилотная ступень и большие внутренние воздушные каналы обеспечивают превосходную устойчивость к загрязненному газу, подаваемому пневматической системой, что сокращает вероятность образования отложений и эрозии.