Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Enardo-P-Rim Vent PRV

Клапан сброса давления Enardo™ Rim

Product Description

Клапаны сброса давления Enardo Rim Vents разработаны для сброса давления в атмосферных резервуарах и в резервуарах низкого давления и с плавающей крышей в соответствии с определениями стандартов API 12F, 12B и 650 и EN 14015. Клапаны Enardo Rim Vents также могут применяться для аварийного вентилирования в небольших атмосферных резервуарах или в резервуарах низкого давления.

Размеры
6 дюймов
Материалы корпуса
Алюминий
Утяжелители
Оцинкованные поверхности
Материалы седла и тарелки
PPS
Материалы уплотнений и прокладок
ФЭП Тефлон
Единицы уставки давления
от 0,5 до 12 унции/кв. дюйм
Опции
Специальные покрытия, утяжелители, аппаратное обеспечение, материалы прокладок, смолы на основе стеклопластика, паровая рубашка или пароспутник

Документация и чертежи

Особенности

  • • Легкая конструкция
  • Внутренние детали на основе ПФС для обеспечении коррозионной защиты высшего качества
  • Скорость утечек не превышает 1 станд.куб. фут в час при 90 % заданной величины
  • Полностью заменяемые узлы тарелки и седла
  • Сертифицированный в соответствии EN 13463-1, EN 13463-5