Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Yarway-P-P000391

Электронный указатель уровня Yarway серии 1004

Product Description

Передовая, многофункциональная электронная система сигнализации, имеющая от одного до четырех датчиков, для определения уровня воды в различных областях применения

Особенности

  • На базе общепринятой технологии датчика проводимости.
  • Надежность и экономичность.
  • Возможна установка датчиков непосредственно на сосуд, работающий под давлением, или колонну.
  • Отдельная схема обнаружения для каждого датчика.
  • Датчики высокого давления оснащены электродом из нержавеющей стали с паянным сварным соединением с циркониевым изолятором для применения в условиях высокого давления, высокой температуры.
  • Датчики низкого давления оснащены электродом из нержавеющей стали с резьбовым соединением с изолятором из ПТФЭ для применения в условиях низкого давления и температуры.
  • Прямая замена механических поплавковых переключателей.
  • Местная светодиодная индикация уровня воды в корпусах типа 4X/IP66 обеспечивает резервную логическую и первичную визуальную проверку.

Документация и чертежи