Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Enardo-P-Model ES-665-HF

Замерный люк Enardo™, модель ES-665-HF

Product Description

Высокопроизводительные замерные люки модели ES-665-HF — это шаг вперед в производительности замерных (пробоотборных) люков, они спроектированы для обеспечения более высокой пропускной способности и разработаны с использованием технологии герметизации, обеспечивающей более высокий уровень защиты от утечки продукта и неконтролируемых выбросов.

Особенности

  • Улучшенная технология уплотнений
  • Учет в резервуарах
  • Регулирование давления
  • Регулирование вакуума
Эффективность измерения
Скорость утечки не превышает 0,1 станд. куб. фут в час при 90 % заданной величины
Установки давления
6, 8, 12 и 16 унций/кв. дюйм
Единицы установки разрежения
0,4, 0,9 и 3,5 унции/кв. дюйм
Расположение болтов
8 дюймов API
Конструкция
Литой корпус: алюминий (безыскровой)
Прокладка для давления: HNBR (стандарт), витон и фторсиликон
Вакуумная прокладка: фторсиликон (стандарт) и витон
Дополнительное оборудование: базовая прокладка, набор болтов и антикоррозионное покрытие
Приблизительная масса при отгрузке
13,2 кг

Документация и чертежи