Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-EZL

Fisher™ EZL Series Pressure Reducing Regulator for Low Pressure Applications

Product Description

Регуляторы Fisher серии EZL представляют собой сбалансированные высокоточные регуляторы давления с пилотным управлением и мягким седлом. Они разработаны для применения в газораспределительных сетях в качестве станций прямого регулирования и коммерческих/промышленных узлах учета. Они обеспечивают низкий перепад давления, плавную, надежную работу, герметичную отсечку и длительный срок службы.

EZL CAD Чертежи и модели:Нажмите здесь
EZLOSX CAD Чертежи и модели: Нажмите здесь

Особенности

  • Low Differential Applications—Can accurately control at pressure differentials as low as 2.9 psid / 0,2 bar d
  • Bubble-Tight Shutoff—A knife-edged metal plug and soft seat provide bubble tight shutoff for use in applications where positive shutoff is required such as dead-end systems.
  • Absolutely No Atmospheric Bleed—Eliminates nuisance and wasteful bleed gas to atmosphere by utilizing a pilot-operated control system, which bleeds 100% of the gas to the downstream system.
  • Easy In-Line Maintenance—Top entry design enables easier maintenance. Trim parts can be inspected, cleaned and replaced without removing the body from pipeline.
  • Precise Pressure Control—Provides stable and accurate downstream pressure control regardless of load changes or inlet pressure variations.
  • Travel Indicator—Simplifies in-service inspection and system troubleshooting
  • Full Pressure Rating—The equal inlet and outlet pressure rating of 290 psig / 20 bar, which allows easier selection and requires no special startup or shutdown procedures.
  • Integral Slam Shut Configurations—Type EZLOSX interrupts gas service during an overpressure or underpressure condition.
Доступные конфигурации
Модель EZL: Диапазон управления от 7 дюймов в. с. до 300 фунтов/кв. дюйм изб. / от 17 мбар до 20,7 бар
Модель EZLOSX: Модель EZL со встроенным быстродействующим отсечным устройством модели OS2
Типоразмеры и концевые соединения
Размеры корпуса: NPS 2, 3 или 4 / DN 50, 80 или 100
Материал корпуса основного клапана: сталь WCC или литой чугун
Концевые соединения: NPT, SWE, BWE, CL150 RF, CL250 RF, CL300 RF, CL600 RF или CL125 FF
Максимальное допустимое давление
Давление на входе: 290 фунтов/кв. дюйм изб. / 20,0 бар
Давление на выходе (из корпуса): 290 фунтов/кв. дюйм изб. / 20,0 бар
Аварийное давление в корпусе: 290 фунтов/кв. дюйм изб. / 20,0 бар
Рабочее дифференциальное давление: 290 фунтов/кв. дюйм изб. / 20,0 бар
Диапазон выходного давления
От 0,25 до 350 фунтов/кв. дюйм изб. / от 0,02 до 24,1 бар
Температурные характеристики
От –29 до 82°C (от –20 до 180°F)

Документация и чертежи