Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-RPE

Электрический нагреватель Fisher™ типа RPE

Product Description

Модель RPE используется для предварительного подогрева редукционных регуляторов давления и подачи газа. Модель RPE предотвращает возможные неудобства по причине замерзания при значительных понижениях давления. Существуют две версии модели RPE.

Особенности

  • Надежность.
  • Широкий диапазон возможностей утилизации.
  • Защита в случае избыточного давления.
Максимальное рабочее давление
Гнездо для термометра с нагревательным элементом: 100 бар
Контроль температуры
Взаимозаменяемый тепловой контактный датчик 10 k
Нагреватель
Два взаимозаменяемых нагревательных патронов: 280 Вт — 230 В
Диапазон регулировки температур
Термостат от –30 до 90 °C
Электропитание
Силовое реле
I макс.: 2 A
U: 250 В~
Защита
Термореле: 2 A
Силовое реле: 2 A
Пневматические соединения
На входе | на выходе:
1/4 NPT — труба 8/10
Электрические соединения
Распределительная коробка модели RPE: сальниковое уплотнение 3/4 NPT для креплений кабеля
Электрическая проводка: заказчик
Вес
Нагреватель: 1,4 кг
Нагреватель с нагревательным элементом: 4,5 кг

Документация и чертежи