Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-DO200

Инжекционная система одоризации Tartarini™ серии DO200

Product Description

Серия DO200 является эволюцией традиционной системы Dosaodor-D, компьютеризированной системы впрыска одоранта пропорционально расходу газа, которая обеспечивает высокую точность дозирования жидкого одоранта.

В системе используется перепад давления, который обеспечивается при помощи станции понижения давления или баллонов с метаном, а также электромагнитные клапаны с электрическим управлением для впрыска. Она может работать в паре с традиционной абсорбционной системой, является полностью конфигурируемой и может взаимодействовать с системой дистанционного управления.

Система DO200 гарантирует сохранение требуемой концентрации при дозировании жидкого одоранта независимо от количества газа, подаваемого станцией, даже если оно часто изменяется и очень небольшое.

Панель управления
Материал шкафа: полимер со степенью защиты IP65–IP55
Тип монтажа: настенный
Питание: 24 В пост. тока, 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Электромагнитные помехи: соответствует 89/336/CE
Рабочая температура: от −10 до 40 °C
Влажность: 10–90 % без конденсата
Место установки: безопасная зона (не классифицирована)
Потребляемая мощность (вся система): 120 Вт при 24 В пост. тока
Пневматическая панель
Материал: нержавеющая сталь
Жидкий одорант: тетрагидротиофен/меркаптан
Тип монтажа: настенный или напольный (опционально)
Максимальное давление подачи: 100 бар (изб.)

Особенности

  • Отсутствует необходимость подачи электроэнергии из внешних источников.
  • Требуется меньший запас запасных частей по сравнению с традиционной насосной системой.
  • Упрощенное техническое обслуживание электромагнитных клапанов.
  • Проверка правильности концентрации одоранта при каждом впрыске.
  • Очистка пневматической панели от жидкого одоранта для чистого технического обслуживания.
  • Позволяет изменить уровень в емкости резервуара без установки дополнительных приборов.
  • Удаленное управление системой без дополнительного программного обеспечения посредством встроенного веб-сервера.
  • Интерфейс с системами управления (SCADA, РСУ) с протоколом цифровой связи MODBUS TCP/RTU.

Документация и чертежи