Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Neotecha-P-P000396

Системы Neotecha модели Sapro (асептические)

Product Description

Асептические системы Sapro для отбора проб из потока и из резервуаров обеспечивают изоляцию пробы от окружающей среды и персонала

Особенности

  • Асептическая/легко очищаемая конструкция, все контактирующие с рабочей средой части можно обработать паром, очищающими растворителями или инертным газом.
  • Возможность полного удерживания пробы обеспечивает ее конечную чистоту в стерильных условиях и безопасность персонала в условиях работы с токсическими химическими веществами.
  • Простая и безопасная работа благодаря использованию пружинного возврата ручного рычага. Рычаг автоматически закрывает пробоотборник при его отпускании.
  • Получение представительных проб без прерывания процесса.
  • Корпус пружины полностью изолирован от среды.
  • Самосливающийся клапан (без мертвых точек).
  • Адаптер для сосуда с отключением в два этапа для промывки, очистки и стерилизации всех внутренних частей.
  • Область между первичным и вторичным уплотнением шпинделя можно заполнять спиртом для контроля уплотнения штока и устранения загрязнения.
  • Решение частых проблем:
    • Изоляция пробы от окружающей среды
    • Изоляция пробы от персонала
    • Превосходная очистка всех областей, контактирующих с/находящихся под воздействием рабочей среды.
Сертификаты
Директива PED (оборудование, работающее под давлением), герметичность по отношению к окружающей среде
Концевые соединения
Поточные
Конструкция корпуса
Укороченный, удлиненный
Материал
Нержавеющая сталь 316L
Рабочая температура
Ниже 150°C
Класс давления
PN
Тип седла/уплотнения
Сильфоны
Стандарт типоразмера клапана
DN
Тип клапана
Приборный клапан

Документация и чертежи