Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Yarway-P-P001007

Игольчатые приборные клапаны Yarway серии 8130

Product Description

Кованый стальной приборный игольчатый клапан класса 2500.

Особенности

  • Конструкция с доступом сверху позволяет снимать детали без демонтажа клапана с трубопровода.
  • Цельный кованый корпус, отсутствие утечек через прокладку.
  • Цельный игольчатый диск из нержавеющей стали для точного контроля.
  • Цельные упрочненные седла.
  • Упрочненный кованый цельный бугель для максимальной прочности конструкции.
  • Цельный кованый фланец сальника позволяет выполнять замену набивки без демонтажа клапана.
  • Коррозионностойкое исполнение запорного механизма (трима).
  • Доступны с концами под приварку враструб и для резьбового соединения, рассчитанными на давление до 6000 фунтов/кв.дюймов изб. при температуре 100°F.
Сертификаты
ASME B31.1
Концевые соединения
Резьбовое, приварное враструб
Материал
Нержавейка, нержавеющая сталь 316, нержавеющая сталь
Рабочая температура
Высокая температура (> 250°F), высокая температура, больше 400°F (204°C), от -58 до 482°F (от -50 до 250°C)
Класс давления
ASME
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Типоразмер клапана
NPS 1/4 / DN 8, NPS 1/2 / DN 15, NPS 3/8 / DN 10
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Запорно-регулирующие клапаны

Документация и чертежи