Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P000334

Sempell Model AVS 4/5 HP Preheater Protection Valves

Product Description

Стандартная система отсечения нагревателя питательной воды

Особенности

  • Кованный стальной корпус
  • Корпус имеет форму, снижающую количество сварных швов и фитингов
  • Также корпус доступен в одноблочном исполнении, что исключает наличие сварных швов на сопле
  • Быстрое переключение в целях исключения дальнейшего повреждения трубопроводов питательной воды, работающих под высоким давлением
  • Альтернативные варианты с пропорциональным изменением скорости закрывания с помощью различных решений. Они требуются, когда существует возможность ударения и повреждения водой перегородки предварительного подогревателя или в случае, когда пользователь указывает время работы
  • Одновременная работа двух основных клапанов и одного пилотного клапана
  • Открывать предварительный подогреватель только после выравнивания давления – безопасность повышается благодаря выполнению работы за клапаном
  • Приводится в действие средой системы - нет необходимости в мощном приводе
  • Доступны альтернативные варианты для выбора пилотных клапанов
Сертификаты
ASME B31.1, директива PED (оборудование, работающее под давлением)
Концевые соединения
Под приварку встык
Материал
Углеродистая сталь
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME, PN
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Типоразмер клапана
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, 6 дюймов (DN150) и более
Стандарт типоразмера клапана
NPS, DN
Тип клапана
Трёхходовой клапан, запорно-регулирующий клапан, специальная конструкция

Документация и чертежи