Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Enardo-P-Model 4000

Клапан со свободным выпуском модели 4000 Enardo™

Product Description

Клапаны со свободным выпуском Enardo разработаны для использования в резервуарах для бестарного хранения жидкостей, которые содержат нелетучие жидкости. Данные клапаны обеспечивают эффективную пропускную способность для защиты резервуара от положительного или отрицательного избыточного давления и позволяют парам свободно проникать и покидать резервуар. Модели 4000 или 4100 обеспечивают защиту от дождя, загрязнений, насекомых и прочих посторонних частиц, проникающих в клапан.

Размеры
от 2 до 12 дюймов
Материалы корпуса
Алюминий | Углеродистая сталь | 304 SS | 316 SS |
Конструкция
Алюминий | Углеродистая сталь | 304 SS | 316 SS |
Опции
Специальное покрытие

Документация и чертежи

Особенности

  • Стойкие к коррозии материалы
  • Проволочная экранирующая сетка
  • 150-фунтовое фланцевое соединение
  • Надежная штампованная конструкция
  • Модели с фланцами ANSI, DIN и JIS