Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
KTM-P-P000475

Криогенная модель КТМ

Product Description

Шаровые краны KTM широко используются при низкотемпературных и криогенных условиях, включая СПГ (сжиженный природный газ), который быстро становится лучшим альтернативным источником энергии

Особенности

  • Доступны два типа удлиненных крышек (различного размера) для оптимизации положения набивки сальника при температуре окружающей среды, что предотвращает повреждение от замораживания низкотемпературным флюидом
  • Самостоятельный сброс давления из полости корпуса
  • Отличная конструкция седла и уплотнения минимизирует протечку
  • Низкий рабочий крутящий момент для плавного действия
  • Доступна пожаробезопасная конструкция для пожароопасного применения
  • Контроль герметичности по отношению к окружающей среде для пожароопасных и пожаробезопасных применений
  • Жесткая конструкция корпуса минимизирует термическую усадку
Сертификаты
CE, CRN, пожаробезопасность, герметичность по отношению к окружающей среде, регистр Ллойда, совместимость с уровнем полноты безопасности SIL, PED, KGS, NACE
Концевые соединения
Фланцевые
Применение
Низкая температура, криогеника и охлаждение, системы управления топливом, танкер СПГ, низкая температура, хранение и распределение, хранение и распределение
Конструкция корпуса
Удлиненный, доступ сбоку
Материал
Нержавеющая сталь 304, нержавеющая сталь 316
Рабочая температура
Криогенная, низкая температура, менее 200 °C
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
150RF, 300RF, CL150RF, CL300RF
Тип седла/уплотнения
Шар, мягкое уплотнение
Класс герметичности
API 598
Стандарты
API 608, ASME B16.34
Типоразмер клапана
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 3/4 / DN 20, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Стандарт типоразмера клапана
DN, NPS
Тип клапана
Шаровой кран с плавающим шаром, шаровой кран
Среда
Криогенная, жидкий пропан, жидкий пропановый газ

Документация и чертежи