Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-L2E

Электрический контроллер уровня Fisher™ L2e

Product Description

В электрическом двухпозиционном контроллере уровня Fisher L2e используется датчик буйкового типа, позволяющий определить уровень жидкости или границу раздела двух жидкостей различной плотности. Этот контроллер идеально подходит для реализации электрического управления уровнем в нефтегазовых сепараторах, очистителях и скрубберах. Надежность конструкции датчика с балансировкой усилия в контроллере L2e позволяет его применять в нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности и для сжижения газа.

Классификация зоны
Взрывобезопасность, невоспламеняемость, пыленевозгораемость
Сертификаты
CSA, ATEX, IECEx, PED, ТР ТС
Интерфейс данных
Проводной
Диагностика
Нет
Тип монтажа
Монтаж на технологический резервуар
Рабочая температура
Стандартная температура
Управление положением
Открытие/закрытие
Управление технологическими процессами
Измерение уровня
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Intuitive zero and span adjustments allow flexibility in setting loop performance.
  • Premium quality hermetically-sealed switch with gold contacts and advanced knife-edge sensing provide highly dependable and accurate liquid level control.
  • QR code on inside cover gives instrument technicians instant access to wiring, set-up, calibration, tuning, and trouble-shooting.
  • Quality of design and components help ensure no leakage current.
  • Controller performance and reliability does not degrade in high vibration installations, such as compressor scrubbers.
  • Displacer may be adjusted in the field for vertical or horizontal operation without additional parts.
  • The sensor can be easily disassembled to inspect or replace process seals. The controller, with no repairable or replaceable parts, is easily replaced in the field.
  • Standard construction uses materials that comply with the requirements of NACE MR0175-2002.