Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-J31

Поворотный указатель уровня Fisher™ J31

Product Description

Указатель J31 можно использовать для визуального определения уровня СУГ или безводного аммиака (NH3) в стационарных и передвижных баках. Для измерения мерная трубка переводится в газовый объем резервуара, после чего на указателе открывается маленькое дренажное отверстие. Перемещением стрелки по шкале добиваются контакта мерной трубки с поверхностью жидкости в баке. В этот момент струя газа из дренажного отверстия сменяется жидкостью, а стрелка указывает на объем жидкости в процентах от полного объема бака.

Особенности

  • Minimize Vibration Effects
  • Extra Large Inside Diameter Assuring Correct Liquid Level Quickly
  • Nylon Packing Sleeve for Longer Service Life
  • Friction Ring for the Pointer Inicator for Smooth Rotation
Материал шкалы
Алюминий
Материал сальника / фрикционной прокладки
Нейлон
Совместимость с жидкостями
Сжиженные углеводородные газы (СУГ), безводный аммиак (NH3)
Длина мерной трубки
От 68 до 140 дюймов / от 1,73 до 3,56 м
Рабочая температура
От –29 до 71°C / от –20 до 160°F

Документация и чертежи