Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-N480 N481

Концевые клапаны для шлангов Fisher™ N480 и N481

Product Description

Концевые клапаны N480 и N481 предназначаются для использования в качестве быстродействующих основных запорных клапанов на конце шлангов перекачки автоцистерн. Клапаны в стандартной комплектации можно использовать для работы с пропаном, бутаном и безводным аммиаком (NH₃) при температуре окружающей среды. По поводу других СН-газов и сжатых газов или других температурных условий проконсультируйтесь с производителем. Для безопасности клапаны N480 остаются закрытыми, пока не будут правильно подключены и рукоятка затвора не будет переведена в положение «открыто».

Особенности

  • 45° Angle Body Configuration for Easy Handling During Transfer Operation
  • Quick Acting
  • Fluted Coupler for Quick Attachment
Размеры корпуса и типы соединений (вход x выход)
1-3/4" ACME x 1" NPT
Приблизительная масса
Модель N480: 5,3 фунта / 2 кг
Модель N481: 4,2 фунта / 2 кг
Рабочая температура
От –20 до 160°F / от –29 до 71°C

Документация и чертежи