Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-M3162 Series

Зажимная соединительная муфта для шланга Fisher™ M3162

Product Description

Муфта M3162, компактная и надежная, создана для долгой и безотказной работы в системах СУГ и безводного аммиака (NH3). Небольшой выступ на зажимной части муфты не дает болту проворачиваться, делая установку намного проще. Все детали из ковкого чугуна покрыты слоем электроосажденной краски. Муфты большого размера могут комплектоваться выходом Acme с накидной гайкой, который уменьшает массу и занимаемое место.

Особенности

  • Compact Yet Rugged for Long, Dependent Service
  • Easy Installation
  • Swivel ACME Nut or NPT threads Available for Space Restrictions
Размеры
Стандартный выход: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 3" NPT
Выход с накидной гайкой: 1-3/4", 3-1/4", 4-1/4", внутренняя резьба, ACME
Максимально допустимое рабочее давление
350 фунтов/кв. дюйм изб. / 24,1 бар
Рабочая температура
От –29 до 71°C / от –20 до 160°F

Документация и чертежи