Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-TOV

Трехэксцентриковый дисковый затвор Fisher™ Digital Isolation™

Product Description

Трехэксцентриковый клапан (TOV) был разработан для совместного использования с системами противоаварийной защиты (СПАЗ). Клапан собран с проверенными в полевых условиях приводами Fisher серий G и CB, цифровым контроллером Fisher FIELDVUE™ DVC6200 SIS и принадлежностями Emerson.

Тип клапана
Трехэксцентриковый дисковый затвор
Срабатывание
Кулисный, с пружинным возвратом, двухстороннего действия
Размер клапана
DN 80–2800 (NPS 3–112)
Номинальное давление
Класс ASME 150–1500; EN PN 10–160
Материалы
Углеродистые стали, высокотемпературные легированные стали, аустенитные нержавеющие стали, дуплексные и супердуплексные нержавеющие стали и пр.
NACE (Национальная ассоциация инженеров-специалистов по коррозии)
MR 0103/ISO 17945 и MR 0175/ISO 15156 * (* В зависимости от материала.)
Класс герметичности
ISO 5208, EN 12266-1, API 598
Протокол цифровой связи
HART и Fieldbus
Источник питания
Пневматический
Стандарты проектирования и производства
API 609 и EN 593; ASME B 16.34 и EN 12516
Стандарты на проведение испытаний по пожарной безопасности
API 607
Уровень полноты безопасности
Совместимость с уровнем безопасности SIL 3
Класс зоны
Сварка, пожаробезопасность, летучие выбросы
Сертификаты
CSA, FM, ATEX, IECEx, директива ABS Atex 94/9 PED 97/23/EC IP66/IP67M
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Изделия разрабатываются, изготавливаются и испытываются в соответствии со спецификациями и работают как законченная сборка клапана.
  • Поддерживается полная заводская документация, включая плату последовательного доступа, сертификат сборки и сборочные соединения.
  • Услуги по верификации и сертификации по стандарту SIL.
  • Единая точка контакта для коммерческих предложений, заказов и поддержки.
  • Интеллектуальная цифровая сборка клапанов.
  • Сертифицированные специалисты по функциональной безопасности (CFSP).
  • Для всех изделий Digital Isolation обеспечены такой же сервис и уровень надежности, как и любого продукта Fisher.

Документация и чертежи