Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-G200-G201

Возвратные клапаны Fisher™ G200/G201

Product Description

Возвратные клапаны G200/G201 предназначены для использования в тяжелых условиях на трубопроводах крупных хранилищ. Клапаны подходят для использования в системах СУГ и безводного аммиака (NH₃). Поток сдвигает подпружиненную тарелку клапана в открытое положение, как только создается достаточная разница давлений. Конструкция с мягким седлом клапана дает герметичную отсечку и позволяет опорожнить трубопровод для обслуживания. Модель G201 имеет встроенные индикатор потока, который можно использовать вместо визуальных индикаторов.

Особенности

  • Rugged Construction
  • High-Flow Capacity
  • Soft Seat
  • Flow Indicator
Размеры корпуса и концевые соединения (вход x выход)
Модели G200-10/G201-10: 1-1/4" FNPT
G200-16/G201-16: 2" FNPT
G200-24/G201-24: 3" FNPT
Максимальное входное давление
400 фунтов/кв. дюйм / 27,6 бар
Рабочая температура
От –40 до 160°F / от –40 до 71°C

Документация и чертежи