Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-Needle Metering Pressure Valve

Игольчатый дозирующий клапан давления TESCOM™ (Устаревший)

Product Description

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.03.21 ДАННЫЙ ПРОДУКТ БОЛЬШЕ НЕ ДОСТУПЕН.

Игольчатые дозирующие клапаны предназначены для установки непосредственно в поточную линию. Будучи установленными в сборе с редукторами низкого давления или отдельно, как самостоятельное устройство, клапаны обеспечивают высокую точность регулирования расхода газа Идеально подходят для лабораторий, НИОКР, анализаторов и клапанов отбора проб низкого давления.

Номинальное давление PN:
10,0 бар (145 фунт/кв.дюйм изб.)
Номинальный диаметр
DN 2
Материал
Корпус: латунь
Седло
игольчатого дозирующего клапана: медь
Игольчатый дозирующий клапан с расходомером: серебро
Рабочая температура
Игольчатый клапан: от 0 до 70 °C
Игольчатый дозирующий клапан: от 0 до 30 °C
Пропускная способность
Cv = 0,024
Масса
Игольчатый дозирующий клапан: 0,27 фунта / 0,12 кг
Игольчатый дозирующий клапан с расходомером: 0,49 фунта / 0,22 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Высокоточное регулирование расхода
  • Доступно исполнение в сборе с расходомером
  • Линейная характеристика расхода
  • Предназначен для работы с кислородом и некоррозионными газами
  • Подходит для работы с газами чистотой до 5,0 (99,999 %), за исключением эксплуатации с ЭЗД (электронозахватным детектором)

Документация и чертежи