Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Emerson-P-VAR-Parts-Management

Управление запасными частями для клапанов, приводов и регуляторов

Product Description

Мы поможем обеспечить запас деталей (как имеющихся в наличии, так и подлежащих заказу), который необходим для поддержки критически важного оборудования и снижения количества сбоев.

Сведения об услуге

Emerson’s Parts Management services help you achieve the right level of spares needed to support your plant, whether they’re shipped or managed onsite. Factory recommendations are tailored to your process to help maximize your automation investment while decreasing process downtime and replacement expenses. Our parts management services allow you to ensure full availability of critical spare parts at all times, reduce inventory, transportation and operational costs, minimize downtime, and reduce replacement expenses.


OEM Parts
Critical valves, actuators and regulators are engineered to meet very specific application requirements and require extreme dimensional accuracy and material properties. When tolerances are measured in thousandths of an inch, the actual dimension makes a difference. While replicator parts may initially seem to cost less, you will pay more in the long-run because they typically do not last as long as original equipment manufacturer (OEM) parts. Replicator parts need to be replaced more often, resulting in higher costs and likely unplanned downtime which impacts safety and profitability. Only Emerson OEM parts are designed to the same exact standards as used in our manufacturing plants around the world. And only with genuine OEM parts can you be sure of compliance with international codes, standards, and approvals including ASME, ANSI, ASTM, ISA, CSA, FM, CENELEC, ATEX, TUV, and FC.


Быстрая доставка QuickShip
QuickShip — это программа обслуживания мирового класса, предлагаемая Emerson Automation Solutions, которая позволяет быстро отгружать детали и продукты для максимальной скорости и оперативности. Она помогает заказчикам избегать простоев, придерживаться графика, реагировать на неожиданные ситуации и контролировать расходы в современных сложных условиях благодаря глобальной инфраструктуре, локальному присутствию и стремлению обеспечить высококлассное обслуживание.


Эта услуга доступна для всех марок клапанов, приводов и регуляторов. Обратитесь в местный офис продаж или сервисный центр для получения дополнительной информации о возможностях обслуживания ваших продуктов.

Документы