Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Emerson-P-AgileOps Dynamic Management

Динамическое управление AgileOps™

Product Description

Устраните потоки аварийных сигналов с помощью модуля динамического управления аварийными сигналами AgileOps. Модуль динамического управления позволяет изменять конфигурацию аварийных сигналов в зависимости от рабочего состояния вашего объекта, что улучшает ситуационную осведомленность оператора и снижает риск пропуска аварийных сигналов.

Особенности

  • Модуль динамического управления аварийными сигналами AgileOps дает возможность изменять конфигурацию аварийных сигналов на основе динамической логики рабочего состояния и условий процесса. Встроенное управление переходами обеспечивает плавный переход аварийного сигнала из одного рабочего состояния в другое. Модуль динамического управления AgileOps имеет простой интерфейс с функцией перетаскивания для разработки логики состояния.
  • Программное обеспечение AgileOps отвечает требованиям стандартов API RP1167, IEC 62682 и ISA 18.2 и в сочетании с услугами Emerson по рационализации аварийной сигнализации гарантирует соответствие системы этим стандартам.
  • AgileOps совместим со многими системами управления, включая DeltaV® и Ovation™ от компании Emerson, Honeywell Experion® и TDC®, Siemens PCS7® и APACS, ABB 800xA, DOW MOD 5 и Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA и Yokogawa Centum VP. AgileOps также имеет типовой разъем для других систем, не перечисленных в списке.

Документация и чертежи