Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 644 Transmitter

Rosemount™ 0085 Pipe Clamp Temperature Sensor and 644 Temperature Transmitter

Технические характеристики

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
Материалы трубного хомута
ASTM нержавеющая сталь 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), углеродистая сталь (1.0037)
Проволочные выводы
Медные провода с серебряным покрытием с изоляцией из ПТФЭ
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Опции калибровки
ТС класса A для работы в диапазоне от -50 до 300 °C
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 644
Вход
Одно- или двухканальные преобразователи с универсальными входами (термопреобразователи сопротивления, термопары, мВ, Ом)
Выходной сигнал
4-20 мА, протокол HART или FOUNDATION™ Fieldbus.
Корпус
Для полевого монтажа, в головку DIN A или на рейку DIN
Индикатор/интерфейс
ЖК-дисплей или ЖК-дисплей с локальным интерфейсом оператора
Диагностика
Базовые функции диагностики, функция горячей замены Hot Backup, сигнализация дрейфа показаний датчика, функция ухудшения состояния термопары, отслеживание температурных минимумов и максимумов
Варианты калибровки
Согласование измерительного преобразователя и первичного преобразователя (константы Каллендера-Ван Дюзена), калибровка по 5 точкам
Сертификация
Сертифицирован аккредитованным независимым агентством согласно требованиям IEC 61508 на уровень SIL 2 и SIL 3, для применения в опасных зонах, для морских применений, весь перечень сертификатов представлен в технической документации

Особенности

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
  • ТС охватывает широкий диапазон температур от -200 ° до 300 °C, что соответствует требованиям для применения
  • Прямое подключение к Rosemount 648 Wireless с технологией Rosemount X-well™ для точного измерения температуры технологической среды
  • Широкий ассортимент размеров и материалов хомута позволяет устанавливать его в любом месте и обеспечивает универсальность применения
  • Для установки требуется всего два болта (сварка не требуется), что обеспечивает простоту соединения
  • Платиновые ТС снабжены серебряным или никелевым наконечником, что позволяет улучшить время отклика
  • Подходит для применения в условиях с высокими скоростями, вязкими жидкостями или твердыми частицами, гарантируя долговечность и стабильность
  • Непогружная конструкция исключает необходимость проникновения в среду с токсичными свойствами, обеспечивая дополнительную безопасность
  • Подпружиненный датчик обеспечивает лучший контакт с поверхностью, что улучшает рабочие характеристики
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 644
  • Универсальный измерительный преобразователь температуры, доступный в исполнениях с протоколом HART®, FOUNDATION™ Fieldbus или PROFIBUS®
  • Различные монтажные конфигурации, включая монтаж в головке датчика, полевой монтаж или монтаж на рейке с различными вариантами корпуса
  • Простолй в использвоании локальный интерфейс оператора исключает необходимость в специальных инструментах настройки (например, полевом коммуникаторе)
  • Согласование измерительного преобразователя и датчика с помощью констант Каллендара–Ван Дюзена снижает общую погрешность измерения
  • Функция Hot Backup™ и сигнализация дрейфа показаний датчика в двухканальном исполнении обеспечивают непрерывность измерений
  • Функция диагностики ухудшения состояния термопары отслеживает состояние термопары для обнаружения износа до наступления отказа
  • Отслеживание температурных максимумов и минимумов обеспечивает регистрацию температурных экстремумов для облегчения поиска неисправностей
  • Панели управления предлагают удобный интерфейс, упрощающий настройку и диагностику неполадок

Документация и чертежи

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 644