Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-PS RE

Пилоты Tartarini™ серий PS и RE

Product Description

Пилоты серий PS и RE в основном применяются при работе с природным газом, воздухом и другими не корроционно активными газами. Все пилоты серии PS поставляются вместе с фильтром (степень фильтрации - 5 микрон) и встроенным стабилизатором, за исключением моделей PSO/79 и PSO/80.

Доступные конфигурации
Общая Спец. 1 Значение
Концевые соединения
1/4 дюйма NPT с внутренней резьбой
Класс давления
Общая спец 3 Значение
Температурные характеристики
Рабочий диапазон температур стандартной версии: от -10 до 60 °C / от 14 до 140 °F
Рабочий диапазон низкотемпературной версии: от -20 до 60 °C / от -4 до 140 °F

Документация и чертежи

Особенности

  • Высокая чувствительность
  • Улучшенные рабочие параметры
  • Погрешность