Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-H200

Предохранительный клапан Fisher™ H200

Product Description

Пружинные предохранительные клапаны серии H200 — это клапаны прямого действия с предустановкой и штифтованным держателем пружины. Когда давление газа на входе превышает установленное пружиной, сборку тарелки с диском выталкивает наружу из отверстия. Такой простой принцип действия и широкий выбор пружин позволяет использовать клапаны серии H200 там, где допускается выброс в атмосферу и не требуется высокая точность установки давления срабатывания. Например, его можно использовать при подключении газа на фермах.

Особенности

  • Space-Saving Construction
  • Economical
  • Durable
  • Protective Cap
Размерный коэффициент полностью открытого клапана
Cg: 405
Максимальное допустимое (входное) давление сброса
400 фунтов/кв. дюйм изб. / 27,6 бар
Установленные давления сброса
12 фиксированных значений от 1,7 до 20,7 бар (от 25 до 300 фунтов/кв. дюйм изб.)
Модификации и концевые соединения
Тип H202: NPS 3/4", NPT
Тип H203: NPS 1", NPT
Рабочая температура
От –20 до 160°F / от –29 до 71°C
Приблизительная масса
0,5 фунта / 0,2 кг

Документация и чертежи